Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Présentation de Notre vis Captive 4D Nouvelle Génération: Petites Pièces, énorme mise à niveau

September 12 2024
Présentation de Notre vis Captive 4D Nouvelle Génération: Petites Pièces, énorme mise à niveau

Nous sommes ravis de présenter notre vis captive 4D nouvelle génération, dotée d'un bouton auto-alignant et d'une tolérance accrue.

La vis captive 4D est conçue pour la commodité du client et du fabricant. Les clients conservent tous les avantages des vis captives, tels qu'une utilisation ergonomique facile, des points de contact clairement marqués et l'absence de petites pièces lors du retrait.

Les fabricants peuvent quant à eux profiter de la large gamme habituelle d'options d'installation et de styles de tête, tout en simplifiant leur processus d'installation. Les vis captives SMT 4D sont dotées d'un bouton auto-alignant, il n'y a donc pas de cheville de stabilisation à retirer après l'installation. Une tolérance accrue permet également aux fabricants d'installer plusieurs vis à sertir à la fois sans se soucier de différences mineures de hauteur.

La vis captive 4D est également disponible dans une variété de styles de boutons et prend en charge de nombreuses méthodes d'installation différentes. Les boutons en nylon standard sont disponibles en noir, vert et bleu, avec des couleurs personnalisées supplémentaires disponibles sur demande. Ces boutons sont conçus pour être manipulés confortablement à la main, mais sont également disponibles en version Phillips 2, T10 TORX et T15 TORX permettant une utilisation facile avec un outil.

Cette polyvalence combinée à des innovations qui permettent aux fabricants de gagner du temps font de la vis captive Southco 4D un choix fantastique pour ceux qui cherchent à offrir plus de commodité à leur clients tout en simplifiant leur processus de fabrication.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la vis captive 4D nouvelle génération.

Voir les ressources liées à ce sujet