Vis captive 4D
La vis captive 4D est conçue pour la commodité du client et du fabricant. Les clients conservent tous les avantages des vis captives, tels qu'une utilisation ergonomique facile, des points de contact clairement marqués et l'absence de petites pièces lors du retrait.
Les fabricants peuvent quant à eux profiter de la large gamme habituelle d'options d'installation et de styles de tête, tout en simplifiant leur processus d'installation. Les vis captives SMT 4D sont dotées d'un bouton auto-alignant, il n'y a donc pas de cheville de stabilisation à retirer après l'installation. Une tolérance accrue permet également aux fabricants d'installer plusieurs vis à sertir à la fois sans se soucier de différences mineures de hauteur.
![Vis captive 4D Vis captive 4D](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/4d-captive-screw-968x432.jpg)
- Le bouton auto-alignant élimine le besoin de chevilles pour l’installation SMT
- Tolérance accrue
- Éjection par ressort
- Utilisation à la main ou à l'outil