Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Le loquet rotatif permet un actionnement intérieur et extérieur

Le loquet rotatif permet un actionnement intérieur et extérieur

Southco a élargi sa gamme éprouvée de loquets rotatifs R4 avec une nouvelle version qui dispose d'un fonctionnement à distance par un actionneur extérieur. Le tout nouveau loquet rotatif R4-50 de Southco peut être actionné à distance par un système de câble ou de tige, en plus des variations qui offrent un fonctionnement direct par un actionneur extérieur. Le loquet polyvalent aide les fabricants d'équipements de constructions et agricoles grâce à un système d'entrée de porte de cabine complet et économique.

Le loquet rotatif R4-50 à deux déclencheurs fournit une option simple et peu coûteuse pour mettre à niveau le système d'entrée de porte de véhicules et d’équipements lourds. La série R4-50 est disponible en plusieurs variantes, fournissant des solutions prêtes à l'emploi qui ne nécessitent que peu ou pas de modifications.

Double actionnement

Le loquet rotatif R4-50 de Southco à double déclencheur comprend une gâchette d’actionnement pour une action intérieure par câble ou tige, ainsi qu’une gâchette secondaire pour permettre un actionnement extérieur direct ou à distance. Disponible pour la première fois dans un produit standard et prêt à l'emploi, le loquet rotatif R4-50 à double déclencheur offre une solution complète de porte d'entrée de cabine. 

Conceptions variables

Les nouveaux loquets rotatifs sont compatibles avec une large gamme d'actionneurs AC de Southco, permettant aux concepteurs de mettre à niveau leurs systèmes existants facilement et à moindre coût. Le loquet rotatif R4-50 à double déclencheur est une extension de la gamme robuste de loquets rotatifs R4 de Southco, qui sécurisent en toute sécurité les panneaux par une fermeture pratique par poussée.

Conformité du secteur

La série des loquets rotatifs R4-50 robustes et durables répond à plusieurs normes industrielles pertinentes. Les loquets sont conformes aux normes d'impact FMVSS 206, aux normes IP65 relatives à la poussière et à l'infiltration d'eau, aux normes en 45545-3 relatives à la protection anti-incendie, ainsi qu'aux normes applicables en matière de vibrations.

Le loquet rotatif R4-50 de Southco à double déclencheur permet aux fabricants d’équipements lourds de mettre à niveau leurs systèmes de portes d’entrée de cabine de manière simple et peu coûteuse. La conception très variable garantit une solution adaptée à chaque application avec un minimum de réglages requis lors de l'installation.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des loquets rotatifs R4 de Southco veuillez consulter la page produits Solutions de loquets rotatifs.

Voir les ressources liées à ce sujet