Le loquet rotatif électronique compact offre une sécurité accrue
Southco a élargi sa série de loquets rotatifs électroniques R4-EM avec une version compacte qui offre une intelligence avancée. Le nouveau loquet rotatif électronique R4-EM-05 de Southco offre un verrouillage électronique dissimulé et une sécurité accrue sans sacrifier ni la robustesse ni la fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour les applications soumises à des limitations d'espace importantes.
Surveillance de l'accès à distance
Le loquet rotatif électronique léger R4-EM-05 est conçu avec des capteurs intégrés de verrouillage et d’état de porte qui fournissent une sécurité fiable et une surveillance à distance pour les équipements situés dans les zones à fort trafic, tels que les bornes en libre-service et les équipements médicaux mobiles. La connectivité sans fil facilite la connexion du loquet au logiciel existant pour la création de rapports d’état indiscutables. Avec une faible consommation d’énergie, le loquet R4-EM-05 est conçu pour fonctionner sur batteries et est disponible avec une commande prioritaire mécanique en option.
Verrouillage compact et dissimulé
Le loquet rotatif électronique R4-EM-05 fournit une solution de contrôle d’accès invisible et une fermeture par poussée pour une grande variété d’applications industrielles où l’espace est limité et où l’accès à distance est nécessaire. Le loquet R4-EM-05 offre une sécurité améliorée et intelligente sans compromis sur la force de verrouillage mécanique.
Sécurité éprouvée
La série de loquets rotatifs électroniques R4-EM de Southco offre la commodité du contrôle d’accès électronique avec la sécurité d’une conception de loquet rotatif éprouvée dans un boîtier compact et intégré.Le fonctionnement par simple pression pour fermer et l’actionnement électronique simplifient l’accès à une grande variété d’applications. Les loquets R4-EMS sont disponibles dans une variété de matériaux pour une utilisation en intérieur et en extérieur, avec un microrupteur en option et des versions à reverrouillage différé qui maintiennent les portes déverrouillées pour les cycles d'ouverture/fermeture manuels.
Pour en savoir plus sur les loquets électroniques de Southco, visitez notre page Solutions d'accès et de verrouillage électroniques.