EC-10-630F1-50
Charnières d'amortissement, Asymétrique, Couple de arriere 3.0 N-m (26.5 in-lbf), taille pour travaux lourds, Alliage d'aluminium, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Reverse Torque (Nm) | 3.00 |
| Class | EC - CHARNIÈRES SOFT-CLOSE AMORTISSANTES |
Fermeture en douceur permet aux couvercles de se mettre doucement en position fermée, ce qui évite à l'utilisateur final d'avoir à fermer le couvercle ou la porte. L'utilisateur peut ainsi déclencher la fermeture de la porte, puis s'éloigner en sachant que l'armoire se fermera d'elle-même en toute sécurité. Ces charnières d'amortissement peuvent être utilisées avec les charnières à couple constant E6 pour augmenter le poids ou la capacité de taille du système et créer une enceinte intuitive à fermeture douce et à maintien en position ouverte.