EC - Charnières d'amortissement
Fermeture en douceur permet aux couvercles de se mettre doucement en position fermée, ce qui évite à l'utilisateur final d'avoir à fermer le couvercle ou la porte. L'utilisateur peut ainsi déclencher la fermeture de la porte, puis s'éloigner en sachant que l'armoire se fermera d'elle-même en toute sécurité. Ces charnières d'amortissement peuvent être utilisées avec les charnières à couple constant E6 pour augmenter le poids ou la capacité de taille du système et créer une enceinte intuitive à fermeture douce et à maintien en position ouverte.

La classe EC permet à l'utilisateur de fermer en douceur un couvercle ou un panneau.
- Préréglé dans notre usine de fabrication, il ne nécessite jamais de réglage.
- Amortissement unidirectionnel pour une fermeture en douceur sans résistance à l'ouverture.
- La cartouche rotative visqueuse contrôle la vitesse de descente jusqu'à un faible taux maximum.
- Conçu pour les applications industrielles exigeantes
- Plusieurs versions de taux d'amortissement pour s'adapter à différentes tailles et poids de panneaux ou de couvercles.
- Peut être combiné avec les charnières à couple constant E6 de Southco pour offrir une fonctionnalité de maintien en ouverture et de fermeture progressive pour les grands couvercles et les grandes portes.
Gamme de couples d'amortissement différents pour s'adapter à la taille et au poids de votre application
Choix de l'amortissement en marche avant ou en marche arrière
Différents types de montage pour s'adapter à l'application
Peut être combiné avec les charnières à couple constant E6 de Southco pour offrir une fonctionnalité de maintien en position ouverte et de fermeture progressive pour les grands couvercles et portes.
Couples d'amortissement et montages personnalisés disponibles sur demande.
Les charnières à longue durée de vie sont conçues pour rester dans la limite de 20 % du coefficient d'amortissement nominal à température ambiante.
Amortissement unidirectionnel jusqu'à 3Nm à température ambiante.
CERTIFICATIONS PAR PRODUIT