TL-40-104-07
Cierre de tracción de Palanca estilo, Tamaño mediano, Exposed Mount, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de montaje | Exposed Mount |
Tamaño | Tamaño mediano |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
Tipo | Latch |
Clase | TL - Cierres Serie Over-Center |
DFCI Number | 7880-41-Z3C |
Link Style | Gancho superficial |
Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión