TL-20-105-07
Cierre de tracción de Palanca estilo, Tamaño pequeño, Exposed Mount, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Tipo de montaje | Exposed Mount |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Tipo | Latch |
| Clase | TL - Cierres Serie Over-Center |
| Link Style | Gancho grande |
Los Cierres de la Serie Over-Center de Southco proporcionan un enganche mecánico con acción de palanca “over-center”, que une los paneles y los mantiene unidos de forma segura. Disponibles en múltiples tamaños, estos cierres ofrecen una gran flexibilidad en diseños para una gran variedad de aplicaciones.