R4-EM-732-162-B
전자 로터리 푸쉬 래치, 지연 재잠금, 래치 상태 마이크로스위치, 커넥터 없음, 관통홀, 스테인리스 강 하우징, 부동태 처리
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
나사산 크기 | 관통 홀 |
트리거 스타일 | 사이드 트리거 |
설치 | 리벳/스크류 |
커넥터 옵션 | 커넥터 없음 |
재잠금 타입 | 지연식 |
포장 | 개별 포장y Packaged |
마이크로 스위치 | 래치 상태 스위치만 |
Class | R4-EM – 전자로터리래치 |
Trigger Spring | 강력 자동 열림 |
설치 및 유지 보수가 용이한 사우스코 R4-EM-05 전자 로터리 래치는 전자액세스 제어의 편리함과 검증된 고성능 로터리 래치의 보안을 모두 제공하는 소형 통합형 패키지입니다. 편리한 밀어닫기 및 전자 작동 방식으로 다양한 사용 분야에서 간단하게 액세스를 구현할 수 있습니다. 통합형 센서가 래치 상태에 관한 피드백을, 도어 센서 옵션이 도어 상태에 관한 피드백을 제공합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요