R4-05-23-405-77

로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 마이크로 크기, 1스테이지, 손으로 작동, 통합 범퍼, 4.5mm 관통 장착 브래킷 , 강철, 아연 니켈, 밝은

견적 요청
사양
재질 강철
마감도장 아연 니켈
색상 밝은
스테이지 1스테이지
설치 구멍 4.5 mm 관통 장착 브래킷 포함
설치 리벳/스크류
작동 수동
크기 시리즈 초소형 크기
Style 통합 범퍼
Class R4 - 로터리 래치
중하중용 장비 및 차량의 문과 판넬용으로 사용되는 이러한 견고한 래칭 솔루션에는 로터리-액션 보안과 밀어닫기의 편의성을 함께 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:로터리 푸쉬-투-클로오즈 래치, 마이크로 크기, 1스테이지, 손으로 작동, 통합 범퍼, 4.5mm 관통 장착 브래킷 , 강철, 아연 니켈, 밝은

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.