The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, , 편리한 그립, 나일론, 백색
NY-5P-54-1-51
NYLATCH 투-피스 판넬 패스너, , 편리한 그립, 나일론, 백색
사양
재질 |
나일론 |
색상 |
흰색 |
헤드 스타일 |
편리한 그립 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
NY-나이래치 투-피스 판넬 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
8805
|
2024-04-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
462
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|