The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 27-64 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
M1-20-31-48
압축형 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 27-64 mm Grip, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리
사양
재질 |
316 스테인리스 강 |
마감도장 |
전기 광택 처리 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
2.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
Grip - Minimum (mm) |
27.00 |
Grip - Maximum (mm) |
40.00 |
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) |
51.00 |
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) |
64.00 |
핸들 스타일 |
D 핸들 스타일 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1 |
Class |
M1 - 압축형 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
1513
|
2024-06-24
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
48
|
2024-06-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
13
|
2024-06-21
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
9
|
2024-06-27
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
1
|
2024-06-27
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|