LJ-10CL6000
LOCKWELL® 핀, Two Ball Detent - Precision, L자형 핸들, 152.400 mm, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
Grip Length (mm) | 152.40 |
작동 방향 | 이중 볼 멈춤쇠 - 정밀 |
핸들 스타일 | L-핸들 |
길이 | 152.40 |
축 직경 | 15.9 mm |
Class | LA-LJ |
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
Grip Length (mm) | 152.40 |
작동 방향 | 이중 볼 멈춤쇠 - 정밀 |
핸들 스타일 | L-핸들 |
길이 | 152.40 |
축 직경 | 15.9 mm |
Class | LA-LJ |