H3-60-271-150
스윙핸들 래치, 대형 - 177 mm(6.96 in), 예, 단일 및 3 포인트, 5 mm 더블 비트 DIN, 예, 아연 합금, 분체 도장
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 패드 잠금형 |
밀폐형 | 예 |
잠금 옵션 | 5mm 더블 비트 DIN |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
보조 자물쇠 걸이 | 예 |
형태 | Retainer |
Class | H3 - 스윙핸들 멀티 포인트 시스템 |
이 업그레이드된 모듈화 설계는 산업 표준 판넬 요구사항을 충족하는 미관과 인체공학적인 저측면 패키지의 유연성을 극대화시켜 줍니다
직접 리뷰를 작성해보세요