The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
전자 슬라이드 볼트, 전면 설치, 중앙, 24 볼트, 플라스틱, 흑색
EM-10-11-410
전자 슬라이드 볼트, 전면 설치, 중앙, 24 볼트, 플라스틱, 흑색
사양
재질 |
플라스틱 |
색상 |
검정색 |
설치 스타일 |
전면 설치 |
전압 |
24 V |
래치 볼트 위치 |
중앙 |
Class |
EM - E-키퍼 전자식 스트라이크 |
이 "차세대" 액세스 제어 솔루션은 한 장치 안에 전기 액세스의 편의성과 밀어닫기형 작동을 통합하였습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
16
|
2024-07-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|