The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-515-UU1
캠 래치, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
패드 잠금형 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
고정형 |
헤드 스타일 |
윙 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1616
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
150
|
2024-04-25
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-04-01
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
22
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|