E5-6A-025-UU3
캠 래치, 7mm 삼각형, 캠 별도 구매, 실링, 아연 합금, 분체 도장, 블랙
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 파우더 코팅 |
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 공구 |
헤드 스타일 | 7mm 삼각 |
시리즈 | 20.1mm 사이즈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 18.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 33.00 |
Grip - Minimum (mm) | 18.00 |
Grip - Maximum (mm) | 66.00 |
액츄에이터 타입 | Cylinder Lock |
래칭 포인트 | 1포인트 또는 3포인트 |
Class | E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요