The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 래치, 조절가능형, 8 mm 육각 홈, , 예, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
E5-6-012-01
캠 래치, 조절가능형, 8 mm 육각 홈, , 예, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
공구 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
8mm 육각 홈 |
시리즈 |
20.1mm 사이즈 |
키 회전 유형 |
범용 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
E5 - 캠 래치 |
이 래치는 1/4회전을 통한 빠른 액세스, 다양한 재질의 다기능성, 다양한 작동 및 치수 옵션을 위한 모듈식 설계의 다양성 등과 함께 경제적인 간소성을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
245
|
2024-05-16
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2024-05-10
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|