The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈9, 리셉터클
D8-339-301-121
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 철, 아연 침지 코팅, 사이즈9, 리셉터클
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 침지 코팅 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
3.20 |
최대 바깥 판넬 두께 |
5.50 |
리셉터클 스타일 |
클립온 |
크기 시리즈 |
사이즈 9 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
402
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
117
|
2024-05-20
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
7
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
4
|
2024-05-07
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|