The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 리셉터클, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
D4-S4-225
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈4, 리셉터클, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
리셉터클 스타일 |
리벳용 |
크기 시리즈 |
사이즈 4 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2907
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
300
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
210
|
2024-06-26
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
172
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
69
|
2024-06-21
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|