D4-BJR5-100
DZUS® Standard-Line 1/4회전 패스너, 철, 사이즈5, 배일 핸들, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
헤드 스타일 | 배일 핸들 |
크기 시리즈 | 사이즈 5 |
스터드 길이 (L) | 25.40 |
길이 | 25.40 |
형태 | 스터드 |
Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
헤드 스타일 | 배일 핸들 |
크기 시리즈 | 사이즈 5 |
스터드 길이 (L) | 25.40 |
길이 | 25.40 |
형태 | 스터드 |
Class | D4 - DZUS® Standard-Line Quarter-Turn Fasteners |