The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 레버 래치, 비주얼 액세스 인디케이터, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-8mm 패널, 1-18mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
C2-A42-35-3
압축형 래치, 레버 래치, 비주얼 액세스 인디케이터, 제한 없음, 플러쉬 트리거, 1-8mm 패널, 1-18mm 그립, 밀폐형, 아연 합금, 분체 도장, 흑색
사양
Integrated Bumper |
예 |
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
제한 없음 |
밀폐형 |
예 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
평면형 트리거 |
시리즈 |
액세스 인디케이터 |
측면 |
플러쉬 |
액츄에이터 타입 |
Cylinder Lock |
포장 |
다층 포장 |
래칭 포인트 |
1포인트 또는 3포인트 |
Class |
C2 - 레버 래치 |
이 저측면 레버 래치는 설치 및 작동이 용이하며, 높은 가시형 설치에 세련된 외관을 창출합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.