The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 40 시리즈, 육각 툴 작동형, 40 시리즈
A6-40-314-10
푸쉬-투-클로즈 래치, 40 시리즈, 육각 툴 작동형, 40 시리즈
사양
접근 제한 |
공구 |
시리즈 |
40 시리즈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
1.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
3.20 |
Grip - Minimum (mm) |
2.50 |
Grip - Maximum (mm) |
3.20 |
측면 |
표준 |
Class |
A6 - 1/4 회전 개방형 래치 |
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
78
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
50
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|