The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
Counterbalance 힌지, 비대칭, 리벳/나사(스루홀), 17.700 nm, 철, 분체 도장, 흑색
CA-50-102-50
Counterbalance 힌지, 비대칭, 리벳/나사(스루홀), 17.700 nm, 철, 분체 도장, 흑색
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
파우더 코팅 |
색상 |
검정색 |
토크 타입 |
비대칭 |
설치 |
리벳/스크류 |
Max Lift Assistance |
17.70 |
카운터밸런스 |
예 |
Class |
CA – 카운터밸런스 힌지 |
CA 카운터밸런스 힌지를 사용하면 무거운 덮개 또는 패널을 최소 작동 노력으로 들어 올릴 수 있으며 모든 위치에서 안전하게 유지시켜 줍니다. CA 카운터밸런스 힌지는 외부 장착 스타일로 제공되어 기구함체 내의 용량을 증가시키며 보조 지지 부품이 필요하지 않습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
10
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
3
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|