The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 반시계방향으로 잠김, 짧은, 크롬 도금,
92-22-121
T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치, 반시계방향으로 잠김, 짧은, 크롬 도금,
사양
마감도장 |
크롬 도금 |
폴 스타일 |
짧은 |
접근 제한 |
키 잠금 |
밀폐형 |
아니오 |
Grip - Minimum (mm) |
16.00 |
Grip - Maximum (mm) |
32.00 |
키 회전 유형 |
타입 B - 반시계방향으로 잠김 |
핸들 스타일 |
T -핸들 스타일 |
규정 준수 사양 |
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
Class |
92 - T-핸들 & L-핸들 스타일 캠 래치 |
이 부드러운 곡선 디자인은 미관과 인체공학적 특성을 하나로 결합하여 쉬운 작동을 위한 충분한 손 그립을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
80
|
2024-06-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
3
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
1
|
2024-06-17
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|