The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
52-39-51-4
캡티브 스크류, M3 X 0.5, 누름형 삽입, 십자/일자 조합, 돌기표면형, 밝은
사양
재질 |
강철 |
색상 |
밝은 |
노브 스타일 |
돌기표면형 |
나사산 크기 |
M3 X 0.5 |
헤드 스타일 |
십자/일자 조합 |
설치 |
프레스인 |
'홈 크기 |
십자 #2/일자 조합 |
시리즈 |
미니어처 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.90 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) |
5.30 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) |
0.90 |
포장 |
대량 포장 |
샘플 |
샘플 제공 |
Class |
52 - 미니 캡티브 스크류 |
크기가 작은 미니 시리즈 캡티브 스크류를 사용하여 아주 좁은 공간에서의 체결 문제를 말끔히 해결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
4958
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2019
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
30
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
15
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
10
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|