The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 노브, 1.6-8.7mm 그립, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
16-10-411-14
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 중형 사이즈, 제한 없음, 노브, 1.6-8.7mm 그립, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
크롬 도금 |
색상 |
검정색 |
노브 직경 |
13.50 |
접근 제한 |
제한 없음 |
헤드 스타일 |
노브 스타일 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.40 |
Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
Grip - Maximum (mm) |
8.70 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
상향당김형 |
7.10 |
Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
90
|
2024-07-30
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
8
|
2024-07-08
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
5
|
2024-07-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
4
|
2024-07-30
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|