02-20-411-10

마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입, 원형 구멍, 24 N (5.5 lbs.),소형 사이즈, 흑색

견적 요청
사양
재질 플라스틱
재질 등급 폴리프로필렌
색상 검정색
나사산 크기 원형 구멍
설치 스냅-인
작동 자석
지정 하중 24 N
크기 시리즈 소형 사이즈
Class 02 - 마그네틱 캐치 래치
기계 조작식 래치 대신에 이러한 자기식 고정 래치를 사용할 수 있는 경우 많은 유연성을 얻을 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:마그네틱 캐치 래치, 스냅잠금형 삽입, 원형 구멍, 24 N (5.5 lbs.),소형 사이즈, 흑색

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.