EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana
La centralina di accesso con tastierino a membrana è un dispositivo autonomo studiato per consentire una gestione dell’accesso semplificata e senza chiavi. Progettato in riposta alle esigenze delle moderne apparecchiature industriali, il tastierino a membrana può essere facilmente personalizzato e attaccato alla porta o al telaio. La centralina remota può essere montata in qualunque punto all’interno dell’armadio e prevede due uscite per il controllo indipendente di due comparti separati. Flessibile e facile da usare, la centralina può essere personalizzata per soddisfare qualunque requisito di stile, forma o tattilità dell’applicazione.
![EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana EA-KC2 - Centralina di accesso con tastierino a membrana](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-KC2-Membrane-Keypad-Access-Controller-968x432.jpg)
La centralina di accesso a tastierino semplifica il controllo dell’accesso per qualunque serratura elettronica. Elimina la gestione con chiave meccanica e consente il semplice accesso mediante tastierino con 120 codici utente. Due uscite offrono maggiore sicurezza nelle applicazioni che richiedono l’accesso indipendente a più comparti. Le opzioni di programmazione offrono un metodo semplice per controllare gli orari di accesso e impostare i codici.
- Due uscite indipendenti
- Modalità di riposo per minimizzare l'assorbimento di corrente
- Fino a 120 codici utente
- Design personalizzabili per uno stile esclusivo
- Indicatori LED di stato e programmazione della tastiera
- Colore, forma e dimensione della membrana personalizzabili
- Tensione di alimentazione: 12 VDC ± 10%
- Corrente in standby: 30A
- Corrente di esercizio: 10mA (tipica)
- Uscita totale MAX: 4A (2A per uscita)
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: