96 - Cerniere Lift-Off per porte amovibili

Le cerniere 96 Southco consentono di rimuovere le porte in modo semplice, rapido e sicuro, senza richiedere l’uso di attrezzi. La configurazione non amovibile consente di installare la porta in modo permanente. Le cerniere sono disponibili in vari stili per soddisfare diversi requisiti applicativi. Acciaio inox, cromo satinato e cromo lucido assicurano finiture eleganti per esaltare l’estetica dell’applicazione. La linea 96 offre ai progettisti un ampio ventaglio di scelta per accrescere la flessibilità di queste soluzioni caratterizzate da un ottimo rapporto costo-efficacia.
96 - Cerniere Lift-Off per porte amovibili
Le cerniere 96 sono disponibili in una varietà di stili di montaggio – in linea, fuori linea, anteriore o a filo – per adattarsi a varie tipologie di armadi industriali o per non alterare l’estetica dell’armadio.
  • Rimozione semplice e rapida della porta
  • Ottimo rapporto costo-efficacia con un’installazione semplice e intuitiva
  • Viteria di montaggio a scomparsa per preservare un’estetica dalle linee pulite e professionali
  • Disponibili in vari stili per adattarsi a diverse applicazioni
  • Il design a compressione regolabile (Serie 570) consente una regolazione di 5 mm per adattare la cerniera alle variazioni che possono verificarsi a livello di guarnizioni e di montaggio
  • Le diverse opzioni di materiali e finiture disponibili comprendono cromo lucido, rivestimento a polvere nera, cromo satinato e acciaio inox lucidato. I colori possono essere personalizzati per soddisfare requisiti applicativi specifici
  • Disponibili nella versione con articolazione in linea o disassata
  • Disponibili in plastica, zinco, alluminio, acciaio, cromo e acciaio inox

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 96 - Cerniere Lift-Off per porte amovibili

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 51

Imposta ordine discendente
  1. 96-50-300-11

    Latch

Pagina
per pagina