ST-20L-400SB-33
Bisagra embebida con torsión constante, Instalación a presión, Aleación de zinc, Carcasa natural, Torsión hacia delante 3.5 N-m, Torsión hacia atrás 3.5 N-m
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Natural |
Forward Torque (Nm) | 3.50 |
Reverse Torque (Nm) | 3.50 |
Torque Type | Simétrico |
Montaje | A presión |
Serie | Serie 20 |
Tamaño | Tamaño pequeño |
Clase | ST - Bisagras embebidas con torsión constante |
La serie ST de bisagras compactas proporciona una excelente facilidad para posicionar objetos y mantenerlos en cualquier orientación. Su tamaño y valores de momento torsor se ajustan a los rangos de diseño, desde las más pequeñas webcams y electrónica de consumo, hasta pantallas de ordenadores portátiles, pantallas LCD, terminales de puntos de venta, equipos médicos y hasta los más grandes paneles de bastidores. Las bisagras ST proporcionan un rendimiento ergonómico y elegante para realzar cualquier aplicación con un movimiento suave y consistente para una obtener una excelente sensación de precisión y calidad.
Escribir Tu Propia Revisión