R4-EM-836-330
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sin microinterruptor, Conector sin sellado Opciones de Conectores, Taladro pasante, PC/ABS
Material | Acero, Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, Plástico ABS |
---|---|
Paso de rosca | Taladro pasante |
Tipo de Gatillo | Side Trigger |
Configuración de la carcasa | Extended |
Tension | 12 V |
Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
Tipo de Retardo | Automático |
Microinterruptor | Sin microinterruptor |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión