R4-EM-71-131-B
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Pasivado |
| Acceso restringido | Acceso electrónico |
| Paso de rosca | 1/4-20 |
| Tipo de Gatillo | Side Trigger |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Perfil | Oculto / Interno |
| Tension | 12-24 V |
| Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
| Tipo de Retardo | Retardado |
| Embalaje | Individually Packaged |
| Microinterruptor | Sin microinterruptor |
| Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
| Trigger Spring | Light Kickout |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.