R4-EM-44-131
Cierre Electrónico de impacto Rotatorio, Automático Tipo de Retardo, Sin microinterruptor, Conector sin sellado Opciones de Conectores, M5 x 0,8, 24 V, PC/ABS
Material | Acero inoxidable, Nylon de fibra de vidrio, PC/ABS Blend, Policarbonato |
---|---|
Acceso restringido | Acceso electrónico |
Paso de rosca | M5 x 0,8 |
Tipo de Gatillo | Cierre automático, Gatillo trasero |
Montaje | Remache / Tornillo |
Perfil | Oculto / Interno |
Opciones de Conectores | Conector sin sellado |
Tipo de Retardo | Automático |
Microinterruptor | Sin microinterruptor |
Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Los cierres electrónicos giratorios R4-EM de Southco ofrecen la conveniencia del control de acceso electrónico combinada con la seguridad de un cierre giratorio probado y resistente en un paquete integrado y compacto. Su sencillo método de cierre con solo empujar y su accionamiento electrónico simplifican la transición desde los cierres mecánicos a los electrónicos en una amplia variedad de aplicaciones.
Escribir Tu Propia Revisión