R4-50-42-1EB1-10

Cierres Giratorois, tamaño para trabajos pesados, Dos etapas, Actuación electrónica de 12 V con interruptor, Palanca perpendicular, Rosca M6, Acero, Chapado en zinc, Cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Brillante
Acceso restringido Acceso electrónico
Stage Dos etapas
Taladro de montaje Rosca M6
Montaje Remache / Tornillo
Accionamiento A izquierdas
Accionamiento Perpendicular
Tipo de actuador Extend and Hold
Tamaño Tamaño de gran resistencia
Tension 12 V
Opciones de Conectores Sin conector
Conformidad IP 65
Microinterruptor Door and Latch Status Switch
Clase  R4 - Cierres giratorios
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.