R4-50-30-4B81-10

Cierre giratorio de impacto, tamaño para trabajos pesados, Dos etapas, Pivote doble, Doble accionamiento, Accionamiento manual / presión hacia abajo, Taladro pasante 7,2 mm, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Stage Dos etapas
Taladro de montaje Taladro pasante 7,2 mm
Montaje Remache / Tornillo
Accionamiento A derechas
Accionamiento Gatillo doble, accionamiento de presión manual / inferior
Tamaño Tamaño de gran resistencia
Clase  R4 - Cierres giratorios
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.