R4-30-20-705-10
Cierres Giratorois, Tamaño grande, Una etapa con amortiguador, Doble accionamiento, Perpendicular / Inferior, Taladro pasante 6.7 mm, Acier, Chapado en zinc, Cromado Brillante, Brillant
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
| Color | Brillante |
| Stage | Una etapa |
| Taladro de montaje | Taladro pasante 6.7 mm |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Accionamiento | A izquierdas |
| Accionamiento | Doble accionamiento Perpendicular / Inferior |
| Tamaño | Tamaño grande |
| Style | Versión con amortiguador integrado |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.