R4-25-210-5107-15
Cierres Giratorois, Tamaño mediano, Etapa única con interruptor, Gatillo inferior, Soporte de montaje del cable inegrado (para cable sin muelle), Versión con amortiguador integrado, Rosca 1/4-20, Steel, Zinc-Níque
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Zinc-Níque |
Color | Negro |
Stage | Una etapa |
Taladro de montaje | Rosca 1/4-20 |
Montaje | Remache / Tornillo |
Accionamiento | Pulsador |
Tamaño | Tamaño mediano |
Style | Versión con amortiguador integrado, Versión con Amortiguador Integrado |
Microinterruptor | Door and Latch Status Switch |
Clase | R4 - Cierres giratorios |
Trigger Spring | Strong Kickout |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión