R4-15-10-250-15

Cierres Giratorois, Tamaño mediano, Una etapa, Herramienta accionada con cabeza hexagonal ranurada de 22 mm con rosca M6, Acero, Zinc-Níque, Negro

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc-Níque
Color Negro
Acceso restringido Herramienta
Stage Una etapa
Montaje Screw Mount
Tipo de actuador Cilindro de la cerradura
Tamaño Tamaño mediano
Clase  R4 - Cierres giratorios
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.