R4-15-10-030-15
Cierres Giratorois, Tamaño mediano, Una etapa, Herramienta accionada con hueco triangular de 8 mm, Acero, Zinc-Níque, Negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Zinc-Níque |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Stage | Una etapa |
| Montaje | Screw Mount |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Clase | R4 - Cierres giratorios |
Estas robustas soluciones de cierre para puertas y paneles de vehículos y equipos de gran resistencia combinan la resistencia y seguridad de la acción giratoria con la comodidad del cierre de impacto. Su diseño compacto proporciona un accionamiento oculto, tolera desalineaciones de cierre, se engancha fácilmente con fuerzas pequeñas de cierre y cierra firmemente con un perfecto ajuste y seguro.