R4-05-20-9A01-77

Cierres Giratorois, Tamaño micro, Una etapa, Accionamiento directo, Taladro pasante 4,5 mm, Acero, Zinc-Níque, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Zinc-Níque
Color Brillante
Stage Una etapa
Taladro de montaje Taladro pasante 4,5 mm
Montaje Remache / Tornillo
Accionamiento Directo
Tamaño Micro Size
Clase  R4 - Cierres giratorios
9659aebd8a5b6f29d1450bf04e67026f1dc200f509da27949ce012b3aae84676 3.144.23.154
please type in at least 2 letters...
Loading...