R4-05-20-4EF1-20
CierreElectrónicodeImpactoRotatorio, Cierredeaperturaportiro, Sellado, PlásticoyAceroInoxidable, Barrenopasante, 5Voltios, Conconector
| Color | Brillante |
|---|---|
| Clase | R4-EM – Cierres electrónicos giratorios |
Fácil de instalar y de mantener, el R4-EM-05 ofrece la comodidad del control de acceso electrónico con la seguridad de un cerrojo giratorio robusto y seguro, diseñado en un conjunto compacto e integrado. El sencillo funcionamiento de pulsar para cerrar y el accionamiento electrónico simplifican el acceso en una amplia variedad de aplicaciones. Un sensor integrado informa del estado del cierre y un sensor de puerta opcional informa del estado de la puerta.