R4-0-43922-1
Clop cable de retención, Encaja R4-20 & R4-50. Acetal, blanco
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Montaje | Encastrada |
| Tipo de Accesorio | Retaining Clip |
| Clase | AC - Cables |
Disponibles en siete diferentes opciones y terminaciones para adaptarse a una amplia gama de requerimientos de cada aplicación, los Cables AC de Southco conectan nuestra línea de actuadores y cierres giratorios para obtener un accionamiento remoto. Fabricados en materiales de alta resistencia y resistente a la corrosión, los Cables AC de Southco son aptos para su uso tanto en ambientes exteriores como en interiores.