R3-22-390-10

Latch

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Cromado
Acceso restringido Con cerradura
Sellado
Opción de la cerradura Key Locking, Lockplug Sold Separately
Tipo de actuador Paddle, Pull-to-open
Style Paddle - Front
Latch Mechanism Cable/Rod, Multi-Point, No Sliding Pawl
Clase  R3 - Cierre de impacto
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.