R3-20-320-70
Cierre de impacto, Con cerradura, Locking, Reversible R001 (incluye 2 llaves planas), Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Blanco
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Blanco |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Sellado | Sí |
| Opción de la cerradura | Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) |
| Style | Paddle - Front |
| Latch Mechanism | Cable/Rod, Multi-Point, Sliding Pawl |
| Clase | R3 - Cierre de impacto |
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.