R3-10-311-70

Pestillo de puerta de entrada, Con cerradura, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, blanco

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Acabado pulverizado
Color Blanco
Acceso restringido Con cerradura
Espesor del panel exterior 35.00
Espesor máximo del panel exterior 38.00
Style Dual Side Actuation
Latch Mechanism Sliding Pawl
Clase  R3 - Cierre de impacto
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.