R3-10-311-10
Pestillo de puerta de entrada, Con cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Cromado |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Espesor del panel exterior | 35.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 38.00 |
| Style | Dual Side Actuation |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Clase | R3 - Cierre de impacto |
Proporciona una gran elegancia, calidad y seguridad para puertas de acceso y de equipajes en aplicaciones de caravanas, vehículos de recreo, trailers y transportes comerciales, con unos atractivos acabados estándar y personalizados, una instalación de perfil bajo, un accionamiento ergonómico y con opciones de cerradura de seguridad flexibles.