P2-411-19
Halar Enrasado, 1-1.4 mm Espesores de la puerta, Encastrada, UL94-VO, Plástico ABS, Negro
Material | Plástico ABS |
---|---|
Color | Negro |
Acceso restringido | Con cerradura |
Opción de la cerradura | Key Locking, Lockplug Sold Separately |
Montaje | Encastrada |
Espesor del panel exterior | 1.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 1.40 |
Accionamiento | Gire en sentido de las agujas del reloj para cerrar |
Tamaño | Lockable |
Listado UL | UL94-V0 -VO |
Clase | P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura |
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión