NY-5P-55-1-50
NYLATCH Cierre de panel, Tamaño grande, Easy Grip, Retén de nylon, Negro
Material | Retén de nylon |
---|---|
Color | Negro |
Tipo de cabeza | Easy Grip |
Tamaño | Tamaño grande |
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Clase | NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas |
Las bases DZUS® NY-WG de Southco están diseñadas para ser utilizados con la gama de vástagos NY-CC, y juntos ofrecen una gama de cierres reutilizables, de plástico, tipo remache, con una selección de diferentes tamaños, estilos de cabeza y colores disponibles. El cierre combinado se mantiene en el panel extraíble y no requiere un receptáculo separado.
Escribir Tu Propia Revisión