NY - NYLATCH Cierres de panel Nylatch de 2 piezas

Características y Ventajas
- Proporciona un coste instalación bajo en la sustitución de tornillos, tuercas y pernos
- Varias opciones de diámetro: 0,188", 0,250" y 0,313", cada uno con varios rangos de espesores de ajuste
- Se ajusta a desalineaciones en el taladros y a variaciones en el espesor del panel
- Mezcle y coordine colores de los vástagos y bases; tres tipos de cabeza
- Materiales aislantes y resistentes a la corrosión
Opciones Disponibles
Normas y Especificaciones
Características y Ventajas
- Proporciona un coste instalación bajo en la sustitución de tornillos, tuercas y pernos
- Varias opciones de diámetro: 0,188", 0,250" y 0,313", cada uno con varios rangos de espesores de ajuste
- Se ajusta a desalineaciones en el taladros y a variaciones en el espesor del panel
- Mezcle y coordine colores de los vástagos y bases; tres tipos de cabeza
- Materiales aislantes y resistentes a la corrosión
Opciones Disponibles
Normas y Especificaciones
Las personas suelen buscar por: